Regulační prvky podlahového vytápění, Prostorový termostat, 24 V, Do zdi

088U2125

Drátový 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 150.72 Gram
Čistá hmotnost 130.72 Gram
Objem 0.825 Liter
EAN 5715162300305

 

Adaptivní regulace Ano
China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
Duální mód Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence přenosu [GHz] 2.4 GHz
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Instalace Do zdi
Na zeď Ne
Napájecí napětí [V] 24 V
NC/NO Ano
Omezení teploty Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ano
Podlahový snímač zapnutý Ano
Podomítková Ano
Pohon na radiátoru Ano
Použití Display
Počet výstupů 0
Product height/depth [mm] 80 mm
Product length [mm] 80 mm
Produktová skupina Floor Heating Controls
Regulace teploty Ano
Rozhraní Drátový 24V
Rozhýbání ventilů Ano
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 5 °C
SCIP dossier no. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP dossier product name "24V wired thermostat"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Tichéspínání Ano
Tlačítko Snížení teploty Ano
Typ Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Třída ochrany IP IP20
Vhodný pro 230V or 24V actuators
Vstup pro chlazení Ano
Výstup - napětí [V] AC 24 V
Výstup - napětí [V] DC 24 V
Řízení aplikací povoleno Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality