Regulační prvky podlahového vytápění

088U2120

Bezdrátový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 80 Gram
Čistá hmotnost 70 Gram
Objem 0.298 Liter
EAN 5715162300244

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Adaptivní regulace Ano
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Room Sensor without Display, Zigbee communication
Duální mód Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence přenosu [GHz] 2.4 GHz
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Instalace Připojitelný
Na zeď Ano
Napájecí baterie 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Napájecí napětí [V] 3 V
Omezení teploty Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Plánování Ano
Podlahový snímač zapnutý Ne
Podomítková Ne
Pohon na radiátoru Ano
Použití No Display
Počet baterií 2
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Produktová skupina Floor Heating Controls
Regulace teploty Ano
Rozhraní Bezdrátový
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 5 °C
SCIP dossier no. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP dossier product name "Wireless thermostat"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tichéspínání Ano
Tlačítko Snížení teploty Ano
Typ Danfoss Icon2™ RT wireless
Typ regulace ohřevu Room Sensor
Třída ochrany IP IP20
Vstup pro chlazení Ano
Weight per battery 11 g
Řízení aplikací povoleno Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality