Regulační prvky podlahového vytápění, Prostorový termostat, 3 V, Počet výstupů: 0, Na zeď

088U1081

Bezdrátový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.21 Kilogram
Čistá hmotnost 0.131 Kilogram
Objem 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Adaptivní regulace Ano
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bezdrátový přenos [m] [max.] 30 m
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
Duální mód Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Na zeď
Kapacitní dotykový Ano
Napájecí baterie 2 alkalické baterie typu AA 1,5 V
Napájecí napětí [V] 3 V
NC/NO Ano
Omezení teploty Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Plánování Ano
Podlahový snímač zapnutý Ne
Pohon na radiátoru Ano
Použití Display
Počet baterií 2
Počet výstupů 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Pulzně šířková modulace Ano
Přenosová frekvence [MHz] 868.6 MHz
Regulace teploty Ano
Rozhraní Bezdrátový
Rozhýbání ventilů Ano
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 5 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní zpětná vazba Ne
Tichéspínání Ano
Tlačítko Snížení teploty Ne
Typ Danfoss Icon™ RT wireless
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Třída ochrany IP IP21
UNSPSC CODE 41112209
Vhodný pro 230V or 24V actuators
Vstup pro chlazení Ano
Vstup pro funkci Dovolená Ano
Weight per battery 23 g
Řízení aplikací povoleno Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality