Prostorové termostaty, Basic Plus 2, Prostorový termostat, 230 V, Do zdi

088U0625

BasicPLus2 WT-P programovatelný, Drátový 230 V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.208 Kilogram
Čistá hmotnost 0.132 Kilogram
Objem 0.613 Liter
EAN 5702425103025

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0009
1 Primary battery weight Kg 0.0009
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
Contain batteries Yes
Description BasicPLus2 WT-P programovatelný
Displej (Ano/Ne) Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Instalace Do zdi
Možnost podlahového snímače Ano
Napájecí napětí [V] 230 V
Popis produktu BasicPlus2
Použití Programmable
Produktová skupina Room Thermostats
Rozhraní Drátový 230 V
SCIP dossier no. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP dossier product name BasicPlus2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Basic Plus 2
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Týdenní plánování Ano
Třída ochrany IP IP30
UNSPSC CODE 41112209
Vhodný pro 230V actuators
Výstup - napětí [V] AC 230 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality