Aplikační klíče ECL, A367

087H3813

ECL Application key A367. 2 x vytápění a 1 x ovládání zásobníku TUV

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.356 Kilogram
Čistá hmotnost 0.005 Kilogram
Objem 1.075 Liter
EAN 5710104030739

 

Contain batteries No
Description ECL Application key A367. 2 x vytápění a 1 x ovládání zásobníku TUV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Okamžitý systém teplé vody Ne
Počet okruhů TUV 1
Počet okruhů vytápění 2
Počet regulačních ventilů se servopohonem 2
Počet čerpadel 5
Produktová skupina ECL Application keys
SCIP dossier no. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Systém plnění teplé vody se zásobníkem Ano
Systém zásobníku teplé vody Ano
Typ A367
Zone control No

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality