The ECL Application Keys, series 3xx can be used in ECL Comfort 310 only.Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort 310.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break. The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Shows 11 product(s)
Aplikační klíče ECL, A368
ECL Application key A368. Řízení vytápění s ovládáním jednoho nebo dvou oběhových čerpadel. Funkce doplňování vody s jedním nebo dvěma čerpadly.
Aplikační klíče ECL, A361
ECL Application key A361. 2 x ovládání vytápění s ovládáním jednoho nebo dvou oběhových čerpadel. Funkce doplňování vody.
Aplikační klíče ECL, A333
ECL Application key A333. Regulace vytápění s regulací otáček jednoho nebo dvou oběhových čerpadel. Doplňte vodu a funkci skladování.