Aplikační klíče ECL, A231

087H3805

ECL Application key A231. Řízení vytápění s ovládáním jednoho nebo dvou oběhových čerpadel. Funkce doplňování vody s jedním nebo dvěma čerpadly.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.156 Kilogram
Čistá hmotnost 0.031 Kilogram
Objem 1.075 Liter
EAN 5710104028026

 

Contain batteries No
Description ECL Application key A231. Řízení vytápění s ovládáním jednoho nebo dvou oběhových čerpadel. Funkce doplňování vody s jedním nebo dvěma čerpadly.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Okamžitý systém teplé vody Ne
Počet okruhů TUV 0
Počet okruhů vytápění 1
Počet regulačních ventilů se servopohonem 1
Počet čerpadel 4
Produktová skupina ECL Application keys
SCIP dossier no. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Systém plnění teplé vody se zásobníkem Ne
Systém zásobníku teplé vody Ne
Typ A231
Zone control No

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality