The ECL Application Keys, series A2xx can be used in ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 and ECL Comfort 310. Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort, such as additional temperature sensors and M-bus communication.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Shows 11 product(s)
Aplikační klíče ECL, A230
ECL Application key A230. Řízení vytápění s kompenzací větru. Řízení chlazení.
Aplikační klíče ECL, A231
ECL Application key A231. Řízení vytápění s ovládáním jednoho nebo dvou oběhových čerpadel. Funkce doplňování vody s jedním nebo dvěma čerpadly.
Aplikační klíče ECL, A232
ECL Application key A232Řízení vytápění / chlazení systémů podlahového vytápění / stropního chlazení
Aplikační klíče ECL, A275
ECL Application key A275. Ovládání ZAP-VYP kotle s 2 x vytápěním a 1 x ovládáním zásobníku TUV