Teplotní senzor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z8150

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 13.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.568 Kg
Čistá hmotnost 0.563 Kg
Volume 0.449 Liter
EAN 5702423100651

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Slim-Line
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 75 °C
Max. teplota okolí [°F] 167 °F
Množství na formát balení 13 pc
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] 0.95 in
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] 0.55 in
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] 24 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] 14 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 5116-S001-100-10-0000
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení - rozměr 3/4
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Product Name Description Teplotní senzor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Rozsah teploty [°C] [max.] 600 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1112 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5116
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 3.94 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality