Teplotní senzor, MBT 153, 3.00 m, Pt, 100 Ohm

084Z5239

Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: Teflonový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.135 Kg
Čistá hmotnost 0.122 Kg
Volume 0.392 Liter
EAN 5702423160129

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka kabelu [m] 3 m
Délka kabelu [palce] 118.11 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP68
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 305
Množství na formát balení 10 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 153-4001-0300
Product Name Description Teplotní senzor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 3 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -80 °C
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] -112 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] 200 °C
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 153
Typ kabelu Teflonový
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Proměnný
UK RoHS compliance Out of scope
Vodiče [ks] 3 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality