Shows 64 product(s)
Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Kabel, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 vodiče
Teplotní senzor, MBT 3270, 45 mm, G
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: AISI 303, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer žlutý, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny