Teplotní senzor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5

084Z3075

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: NTC, Odpor prvku čidla [Ohm]: 3000, Materiál ochranné trubice: AISI 303, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.022 Kilogram
Čistá hmotnost 0.021 Kilogram
Objem 0.02 Liter
EAN 5702423227938

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 24 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 303
Materiál přípojek AISI 303
Max. teplota okolí [°C] 125 °C
Max. teplota okolí [°F] 257 °F
Množství na formát balení 40 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 3.8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 3000
Označení typu MBT 3270-0A542-024-80300-000
Procesní připojení - rozměr 10x1.5
Procesní připojení - standard ISO 965
Procesní připojení - typ M
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material AISI 303
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.15 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 piny
Připomínky k elektrickým konektorům Integrováno
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla ± 5 °C
Typ MBT 3270
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla NTC
Typ připojení M
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 0.945 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality