Teplotní senzor, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

084Z2436

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316, Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.082 Kilogram
Čistá hmotnost 0.081 Kilogram
Objem 0.077 Liter
EAN 5702428972345

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení M12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316
Max. teplota okolí [°C] 125 °C
Max. teplota okolí [°F] 257 °F
Množství na formát balení 40 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 3270-00001-050-20F20
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.236 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 3270
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 1.97 in
Vodiče [ks] 4 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality