Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z2164

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: KTY, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.027 Kg
Čistá hmotnost 0.026 Kg
Volume 0.029 Liter
EAN 5702428445245

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka vsunutí [mm] 28 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice Brass
Materiál přípojek Mosaz
Max. teplota okolí [°C] 125 °C
Max. teplota okolí [°F] 257 °F
Množství na formát balení 40 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 6.1 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 2000
Označení typu MBT 3270-04100-028-B0300-000
Procesní připojení - rozměr 14x1.5
Procesní připojení - standard ISO 965
Procesní připojení - typ M
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Mosaz
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 piny
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla ± 1%
Typ MBT 3270
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla KTY
Typ připojení M
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 1.1 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality