Teplotní senzor, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0003

Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.078 Kilogram
Čistá hmotnost 0.07 Kilogram
Objem 0.28 Liter
EAN 5702422000532

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 3.5 m
Délka kabelu [palce] 137.8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Max. teplota okolí [°C] 100 °C
Max. teplota okolí [°F] 212 °F
Množství na formát balení 70 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 212 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -40 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 100 °C
Název produktu Teplotní senzor
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 100 °C
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ AKS 11
Typ kabelu PVC
Typ prvku čidla Pt
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality