Pt 1000 temperature sensor.The sensor can be used for temperature logging on monitoring in conjunction with Danfosscontrollers in the following areas:• Refrigeration• Air conditioning• HeatingThe sensor comes adjusted and complies with the requirements to tolerance in EN 60751,class B.
Shows 18 product(s)
Teplotní senzor, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 8.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 8.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: AMP, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: AMP, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, AKS 11, 8.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: AMP, Typ kabelu: PVC