Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202B

084B8522

Funkce: 3 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.236 Kilogram
Čistá hmotnost 0.197 Kilogram
Objem 0.47 Liter
EAN 5702428081115

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej na přední straně Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce 3 výstupy, 2 tepl. senzory, DI
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Počet kompresorů - max. 1 pc
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 2 VA
Teplota Podpora čidla NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202B
Typ komunikace Volitelný LON
Volitelný MODBUS
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality