The EKC 202B is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C. The controller is equipped with integrated refrigeration-technical functions and is suitable for various applications, including defrost on demand in 1:1 systems.
Shows 2 product(s)
Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202B
Funkce: 3 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202B
Funkce: 3 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30