AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 valves. Industrial packaging.

082H8120

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 valves. Industrial packaging.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 498 Gram
Čistá hmotnost 436 Gram
Objem 2.647 Liter
EAN 5715162792803

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 valves. Industrial packaging.
Délka kabelu [m] 5 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 15-32
Množství na formát balení 18 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Regulační charakteristika LOG
LIN
Rychlost vřetena [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ AME 110 NL 0-10V
Typ řídicího signálu Modulační
Třída ochrany IP IP54
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 7.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality