AME 110 NLX 0-10V, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.5 mm, 1.5 m

082H8114

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.337 Kilogram
Čistá hmotnost 0.293 Kilogram
EAN 5715162792766

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
Délka kabelu [m] 1.5 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 15-32
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Regulační charakteristika LOG
LIN
Rychlost vřetena [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Totožný výrobek 082H8122
Typ AME 110 NLX 0-10V
Typ řídicího signálu Modulační
Třída ochrany IP IP54
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 7.5 mm
Zpětná vazba polohy Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality