AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 5 m

082H8076

AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.499 Kilogram
Čistá hmotnost 0.48 Kilogram
EAN 5702421561454

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32
Délka kabelu [m] 5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Rychlost vřetena [s/mm] 24 s/mm
Schvalovací norma EC EN 60730
SCIP dossier no. 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7
SCIP dossier product name AMI/AMV/AME 11-140 (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AMV 110/120 NL 3-point
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany IP IP42
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality