AME 110 NLX 0-10V, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8062
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, pohon se zpětným signálem pro modulační řízení AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, pohon se zpětným signálem pro modulační řízení AB-QM DN 10-32
Brutto hmotnost | 0.582 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.51 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093258 |
Brutto hmotnost | 0.582 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.51 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093258 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, pohon se zpětným signálem pro modulační řízení AB-QM DN 10-32 |
Délka kabelu [m] | 5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Rychlost vřetena [s/mm] | 24 s/mm |
Schvalovací norma | EC EN 60730 |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AME 110 NLX 0-10V |
Typ řídicího signálu | Modulační |
Třída ochrany IP | IP 42 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Zdvih [mm] | 5 mm |
Zpětná vazba polohy | Ano |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, pohon se zpětným signálem pro modulační řízení AB-QM DN 10-32 |
Délka kabelu [m] | 5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Rychlost vřetena [s/mm] | 24 s/mm |
Schvalovací norma | EC EN 60730 |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AME 110 NLX 0-10V |
Typ řídicího signálu | Modulační |
Třída ochrany IP | IP 42 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Zdvih [mm] | 5 mm |
Zpětná vazba polohy | Ano |