Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
082H8056 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/137622/ID043031813386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/137622/ID043031813386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m
082H8056
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|