Pohon AMI 140 On/Off, Napájecí napětí [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m

082H8049

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, servopohon pro dvoubodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.37 Kilogram
Čistá hmotnost 0.35 Kilogram
Objem 1.001 Liter
EAN 5702421552414

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, servopohon pro dvoubodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32
Délka kabelu [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Produktová skupina Gear actuators
Rychlost vřetena [s/mm] 12 s/mm
Schvalovací norma EC EN 60730
SCIP dossier no. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AMI 140 On/Off actuator
Typ řídicího signálu Zap/Vyp
Třída ochrany IP IP42
Zdvih [mm] 5.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality