Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
082H8040 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.5 mm AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145856/ID037333993082-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.5 mm AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145856/ID037333993082-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.5 mm
082H8040
AMV 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|