AMV 130, Napájecí napětí [V] AC: 230, 5.5 mm

082H8037

AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.362 Kilogram
Čistá hmotnost 0.346 Kilogram
Objem 0.994 Liter
EAN 5702421551851

 

Aplikace fan coilové jednotky
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Produktová skupina Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 24 s/mm
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 8 W
Stupeň krytí IP42
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 130
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 200 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0 - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0 - 10 V
Zdvih [mm] 5.5 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality