AS-UI Snap-on

080G6016

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.099 Kilogram
Čistá hmotnost 0.071 Kilogram
Objem 0.206 Liter
EAN 5715162703397

 

Bzučák NO
CE evaluated Yes
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce User Interface
Hodiny reálného času Ne
Hodnoceníkrytí IP IP40
Množství na formát balení 1 pc
Montážní metoda Snap-on
Název produktu Display
Označení typu AS-UI Snap-on S
Produktová skupina Programmable controllers
Rozsah aplikace Programmable controller
Schválení CE
Uznáváno podle UL
Servisovatelný Ne
Typ AS-UI Snap-on
Typ displeje LCD 128x64 mono
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality