AS-CX06 / AS-UI Snap-on / AS-UI Cover kit / AS-Side / AS-DIN Side

Zobrazit více
AS-CX06 / AS-UI Snap-on / AS-UI Cover kit / AS-Side / AS-DIN Side

Shows 2 product(s)

080G6000

Program. regulátor, 6 relé

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: 2xRS485, Digitální vstupy (DI) [pc]: 12, Analogové vstupy (AI) [pc]: 10, Digitální výstupy (DO) [pc]: 6, Analogové výstupy (AO) [pc]: 3, Formát balení: Jednotlivé balení