Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2

080G0316

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.422 Kilogram
Čistá hmotnost 0.363 Kilogram
Objem 2.208 Liter
EAN 5702428946100

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analogové vstupy (AI) [pc] 8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 4 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bzučák Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP40
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 24 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 110 V
Název produktu Program. regulátor, 8 relé
Označení typu MCX08M2
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spojovací kit- kód č. 080G0180
Spotřeba energie [W] 10 W
Totožný výrobek 080G0035
Typ MCX08M2
Typ komunikace CANBUS
MODBUS
RS485
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Včetně souboru spojů Ne

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality