MCX08M2 is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the compact size of 8 DIN modules: Programmability; Connection to the CANbus local network; Modbus RS485 opto-insulated serial interface.It is available in the version with or without graphic LCD display, and 110 / 230 V AC or 24 V AC power supply
Shows 7 product(s)
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24
Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24