Distributor chladiva, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G2502

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/16 in, Počet otvorů: 6, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.093 Kilogram
Čistá hmotnost 0.093 Kilogram
Objem 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Distributor chladiva
Označení typu RD27-H05-H06
Počet otvorů 6 pc
Produktová skupina Refrigerant distributors
Schválení UL
Tryska - rozměr [mm] 5 mm
Typ RD 27
Typ vstupního připojení Pájení, ODM
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [palce] 1/2 in
Velikost těla 27
Velikost výstupní přípojky [palce] 3/16 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality