Kulové ventily, JIP-FF, FB, Páka, Plný průtok, PN 40, DN 15, Příruba

065N0300

JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.312 Kilogram
Čistá hmotnost 2.2 Kilogram
Objem 1.976 Liter
EAN 5702421650134

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130
Délka [mm] 130 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 11 m³/h
Materiál kulového ventilu Nerezová ocel
Materiál přírub EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál svarových zakončení Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těla Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těla ventilu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těsnění kuželky/sedla PTFE+C
Materiál těsnění vřetena PTFE/Grafit
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel např. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. č. 1.4306
Orientace montáže vše
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Ball valves
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 180 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 40 bar
Schvalovací norma EN 12266 část 1 P10-P11-P12 a část 2 F20
Směrnice PED 97/23/EHS modul H1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [min.] -40 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ JIP-FF, FB, Handle
Typ provozu Páka
Typ ventilu Plný průtok
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 40
Velikost ventilu DN 15
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality