Kulové ventily, JIP-FF, FB, Páka, Plný průtok, PN 40, DN 15, Příruba

065N0300

JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130

제품 세부정보

Brutto hmotnost 2.312 Kilogram
Čistá hmotnost 2.2 Kilogram
Objem 1.976 Liter
EAN 5702421650134

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
China RoHS compliance Out of scope
Cone /seat sealing material PTFE+C
Connection types Flange
Contain batteries No
Description JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130
Differential pressure range [bar] [Max] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 11 m³/h
Materiál kulového ventilu Nerezová ocel
Materiál přírub EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál svarových zakončení Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těla ventilu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel např. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. č. 1.4306
Orientace montáže vše
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Pressure class PN 40
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 180 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stem sealing material PTFE/Graphite
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ provozu Páka
Typ ventilu Plný průtok
Valve size DN 15
Úhel rotace [°] 90 °
길이 [mm] 130 mm
본체재료 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
승인 표준 EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20
PED Directive 97/23/EEC Modul H1
용도 District heating and cooling
제품군 Ball valves
주변 온도 [°C] [최소] -40 °C
형식 JIP-FF, FB, Handle

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality