VFQ 2, PN 16, DN 250, 400.00 m³/h, Příruba

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2cestná příruba VFM cast.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 374 Kilogram
Čistá hmotnost 374 Kilogram
Objem 614.4 Liter
EAN 5710104043104

 

Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Description VFQ2 PN16 250/400 2cestná příruba VFM cast.
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 400 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.2
Kavitační faktor 100 % 0.16
Kavitační faktor 25 % 0.2
Kavitační faktor 50 % 0.31
Kavitační faktor 75 % 0.31
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 250 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Typ VFQ 2
Typy připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality