Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
Když budete pokračovat, budete přihlášeni a přesměrováni do Vašeho výchozího obchodu Danfoss.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 261 product(s)
AFP-9, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²
AFP-9 PB25 1-6 80cm2 červená
AFP-9, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 žlutá
AFP, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²
AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 červená
AFP, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 žlutá
AFP, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm²
AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 žlutá
Zobrazit: