Termostat, KPS81

060L310766

Rozsah teploty [°C]: 60 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.1 Kilogram
Čistá hmotnost 1.002 Kilogram
Objem 3.684 Liter
EAN 5702423147618

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] 25 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] 5 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] 25 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] 5 °C
Délka jímky min. [mm] 75 mm
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP67
Jméno souboru schválení UL E73170
Kap. - délka trubice, část [in] 78 3/4 in
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Kontakty AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Maximální teplota snímače [°C] 250 °C
Maximální teplota snímače [°F] 482 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 3 in
Množství na formát balení 10 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Termostat
Popis produktu Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Připojení pro jímku M 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorům Kovová kabelová průchodka
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 13 x 63 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UL
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 140 °F
Typ KPS81
Typ diferenciálu Nastavitelný
Typ náplně Adsorpce
Typ senzoru Dálková žárovka
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality