Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
060G1051 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G1051
Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 3000-D631-A1EC04-0
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|