AKS 3000 is a series of absolute transmitters with high-level signal conditioned current output, developed to meet demands in A/C and refrigeration applications. AKS 3000 utilizes the proved piezoresistive measuring principle, which has been used for decades in Danfoss pressure transmitters.The pressure reference is a sealed gauge. This means that atmospheric pressure variations have no influence on regulating accuracy. A must in accurate low pressure regulation. All materials in contact with the refrigerant and materials for the housing are AISI 316L stainless steel. No soft gaskets, all environmental sealings are made through laser weldings only. AKS 3000 has a 4 – 20 mA output, and is available with spade terminals for EN 175301-803 plug
Shows 36 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 3000-D531-A1AB06-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 3000-2431-A1AB06-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 3000-D631-A1EC04-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 3000-9231-A1EC04-0