Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G0092

Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 32R-D636-A1CD21-0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.18 Kilogram
Čistá hmotnost 0.157 Kilogram
Objem 0.416 Liter
EAN 5702422114284

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 3
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702422114284
Množství na formát balení 14 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Poznámky ke schválení ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.3 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 0.8 %
Přetlak max. [bar] 33 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Raciometrický k vstupu[%] [Max] 90 %
Raciometrický k vstupu[%] [Min] 10 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schvalovací norma 6967179
E227388
E31024
Schválení ATEX
GOST POCC
cUR
CE
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč AKS 32R-D636-A1CD21-0
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 104 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] -22 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 261
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 9 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] -1 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 130.5 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] -14.5 psi
Tlumič rázů No
Totožný výrobek 060G4059
Typ AKS 32R
Typ tlakového připojení M
velikost tlakové přípojky 16 x 1.5
Výstupní signál Ratio metric
Úroveň nízkého upínání 4
Úroveň vysokého upínání 98

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality