Shows 39 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32R-DG36-A0EB08-0