Presostat, KP33

060-604166

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.40 - 3.00, Dif. [bar]: 0.25, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 10.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.507 Kilogram
Čistá hmotnost 0.437 Kilogram
Objem 1.967 Liter
EAN 5702428492751

 

Alarm signál Stoupající
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dif. [bar] 0.25 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP30
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakty 120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítí
Odporový, jednofázový 16 A
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A odporový, jedna fáze
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 10 bar
Max. zkušební tlak [psig] 145 psig
Množství na formát balení 10 pc
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 0.4 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 43 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 7 psig
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 3 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RINA
RMRS
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Tovární nastavení [bar] 2.7 bar
Tovární nastavení [MPa] 0.27 MPa
Typ KP33
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality