Pressure switch, KPI35
060-543166
Differential [bar]: 0.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Differential [bar]: 0.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Brutto hmotnost | 0.489 Kg |
Čistá hmotnost | 0.455 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702423143023 |
Brutto hmotnost | 0.489 Kg |
Čistá hmotnost | 0.455 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702423143023 |
Alarm signál | Klesání |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. [bar] | 0.6 bar |
Diff. [psi] | 9 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP55 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E31024 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. provozní tlak [bar] | 18 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 261 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 18 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 261 psig |
Množství na formát balení | 30 pc |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Tovární nastavení [bar] | 4 bar |
Tovární nastavení [MPa] | 0.4 MPa |
Tovární nastavení [psig] | 58 psig |
Typ | KPI35 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Alarm signál | Klesání |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. [bar] | 0.6 bar |
Diff. [psi] | 9 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP55 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E31024 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. provozní tlak [bar] | 18 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 261 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 18 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 261 psig |
Množství na formát balení | 30 pc |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Tovární nastavení [bar] | 4 bar |
Tovární nastavení [MPa] | 0.4 MPa |
Tovární nastavení [psig] | 58 psig |
Typ | KPI35 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |