China RoHS compliance |
Yes |
Destrukční tlak [bar] [bar] |
240 bar |
Diference [bar] [Max] |
17 bar |
Diference [bar] [Min] |
3.5 bar |
Diference [psi] [Max] |
247 psi |
Diference [psi] [Min] |
51 psi |
Elektrické připojení |
Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce kontaktů |
SPDT pozlacený |
Funkce odblokování |
Auto |
Hodnocení krytí IP |
IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
E73170 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. provozní tlak [bar] |
120 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
1740 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
180 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
2611 psig |
Množství na formát balení |
8 pc |
Norma pro elektrické připojení |
DIN 40430 |
Popis produktu |
Presostat |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku |
Membrána |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům |
Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu |
Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] |
6 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] |
870 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] |
87 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] |
60 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-25 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-13 °F |
Schválení |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA UL |
SCIP dossier no. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
VNĚJŠÍ |
Tlakové připojení - norma |
ISO 228-1 |
Typ |
KPS47 |
Typ tlakového připojení |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
velikost tlakové přípojky |
1/4 |