Presostat, KPS45
060-312166
Regul.rozsah [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Dif. [bar]: 2.20 - 11.00, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnocení krytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120.0
Regul.rozsah [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Dif. [bar]: 2.20 - 11.00, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnocení krytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120.0
Brutto hmotnost | 1.226 Kg |
Čistá hmotnost | 1.092 Kg |
Volume | 2.403 Liter |
EAN | 5702423146949 |
Brutto hmotnost | 1.226 Kg |
Čistá hmotnost | 1.092 Kg |
Volume | 2.403 Liter |
EAN | 5702423146949 |
China RoHS compliance | Yes |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 240 bar |
Diference [bar] [Max] | 11 bar |
Diference [bar] [Min] | 2.2 bar |
Diference [psi] [Max] | 156 psi |
Diference [psi] [Min] | 32 psi |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E73170 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. provozní tlak [bar] | 120 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 1740 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 180 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 2611 psig |
Množství na formát balení | 8 pc |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Membrána |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 4 bar |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 4 MPa |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 0.4 MPa |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 580 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 58 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 40 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
Schválení |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA UL |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Totožný výrobek | 060-410666 |
Typ | KPS45 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |
China RoHS compliance | Yes |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 240 bar |
Diference [bar] [Max] | 11 bar |
Diference [bar] [Min] | 2.2 bar |
Diference [psi] [Max] | 156 psi |
Diference [psi] [Min] | 32 psi |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E73170 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. provozní tlak [bar] | 120 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 1740 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 180 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 2611 psig |
Množství na formát balení | 8 pc |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Membrána |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 4 bar |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 4 MPa |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 0.4 MPa |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 580 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 58 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 40 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
Schválení |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA UL |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Totožný výrobek | 060-410666 |
Typ | KPS45 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |