Presostat, KP36
060-219666
Dif. [bar]: 0.70, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17.0
Dif. [bar]: 0.70, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17.0
Brutto hmotnost | 0.369 Kg |
Čistá hmotnost | 0.331 Kg |
Volume | 0.574 Liter |
EAN | 5702428582155 |
Brutto hmotnost | 0.369 Kg |
Čistá hmotnost | 0.331 Kg |
Volume | 0.574 Liter |
EAN | 5702428582155 |
Alarm signál | Stoupající |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. [bar] | 0.7 bar |
Diff. [psi] | 10.2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 MH27572 |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. provozní tlak [bar] | 17 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 245 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 22 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 319 psig |
Množství na formát balení | 36 pc |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Servisovatelný | Ne |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Tovární nastavení [bar] | 4 bar |
Tovární nastavení [MPa] | 0.4 MPa |
Tovární nastavení [psig] | 58 psig |
Typ | KP36 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/2 |
Alarm signál | Stoupající |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. [bar] | 0.7 bar |
Diff. [psi] | 10.2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 MH27572 |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. provozní tlak [bar] | 17 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 245 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 22 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 319 psig |
Množství na formát balení | 36 pc |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Servisovatelný | Ne |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Tovární nastavení [bar] | 4 bar |
Tovární nastavení [MPa] | 0.4 MPa |
Tovární nastavení [psig] | 58 psig |
Typ | KP36 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/2 |