Presostat, KP34
060-216466
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Dif. [bar]: 0.14 - 0.42, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 4.0
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Dif. [bar]: 0.14 - 0.42, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 4.0
Brutto hmotnost | 0.518 Kg |
Čistá hmotnost | 0.481 Kg |
Volume | 1.952 Liter |
EAN | 5702428365383 |
Brutto hmotnost | 0.518 Kg |
Čistá hmotnost | 0.481 Kg |
Volume | 1.952 Liter |
EAN | 5702428365383 |
China RoHS compliance | Yes |
Diference [bar] [Max] | 0.42 bar |
Diference [bar] [Min] | 0.14 bar |
Diference [psi] [Max] | 6 psi |
Diference [psi] [Min] | 2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 MH27572 |
Kontakty |
120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítí Odporový, jednofázový 16 A 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A odporový, jedna fáze |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. provozní tlak [bar] | 4 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 58 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 6 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 87 psig |
Množství na formát balení | 10 pc |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 0.14 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 15 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 2 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 1.07 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Typ | KP34 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/2 |
China RoHS compliance | Yes |
Diference [bar] [Max] | 0.42 bar |
Diference [bar] [Min] | 0.14 bar |
Diference [psi] [Max] | 6 psi |
Diference [psi] [Min] | 2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 MH27572 |
Kontakty |
120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítí Odporový, jednofázový 16 A 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A odporový, jedna fáze |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. provozní tlak [bar] | 4 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 58 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 6 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 87 psig |
Množství na formát balení | 10 pc |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 0.14 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 15 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 2 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 1.07 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Typ | KP34 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/2 |