Presostat, KPI35
060-132466
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Dif. [bar]: 0.40 - 1.50, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 18.0
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Dif. [bar]: 0.40 - 1.50, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 18.0
Brutto hmotnost | 0.402 Kg |
Čistá hmotnost | 0.368 Kg |
Volume | 0.559 Liter |
EAN | 5702428832014 |
Brutto hmotnost | 0.402 Kg |
Čistá hmotnost | 0.368 Kg |
Volume | 0.559 Liter |
EAN | 5702428832014 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference [bar] [Max] | 1.5 bar |
Diference [bar] [Min] | 0.4 bar |
Diference [psi] [Max] | 22 psi |
Diference [psi] [Min] | 6 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E31024 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. provozní tlak [bar] | 18 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 261 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 18 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 261 psig |
Množství na formát balení | 36 pc |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulační rozsah | 6 inHg - 116 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 8 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Totožný výrobek | 060-132566 |
Typ | KPI35 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
velikost tlakové přípojky | 1/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference [bar] [Max] | 1.5 bar |
Diference [bar] [Min] | 0.4 bar |
Diference [psi] [Max] | 22 psi |
Diference [psi] [Min] | 6 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E31024 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. provozní tlak [bar] | 18 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 261 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 18 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 261 psig |
Množství na formát balení | 36 pc |
Popis produktu | Presostat |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulační rozsah | 6 inHg - 116 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 8 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
Totožný výrobek | 060-132566 |
Typ | KPI35 |
Typ tlakového připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
velikost tlakové přípojky | 1/2 |