Presostat, KPI34

060-130266

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.20 - 3.00, Dif. [bar]: 0.50 - 1.25, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnocení krytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 18.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.344 Kilogram
Čistá hmotnost 0.321 Kilogram
Objem 0.57 Liter
EAN 5702423217533

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diference [bar] [Max] 1.25 bar
Diference [bar] [Min] 0.5 bar
Diference [psi] [Max] 18 psi
Diference [psi] [Min] 7 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP30
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL E31024
Kontakty AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Krytí Nema (~) 1
Max. provozní tlak [bar] 18 bar
Max. provozní tlak [psig] 261 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 18 bar
Max. zkušební tlak [psig] 261 psig
Množství na formát balení 36 pc
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah 6 inHg - 44 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 3 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Čína
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ KPI34
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality