Cívka solenoidu, AB012D, Štítek DIN, Multi balení

042N0806

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.062 Kilogram
Čistá hmotnost 0.055 Kilogram
Objem 0.092 Liter
EAN 5702423071197

 

Barva Černá
Contain batteries No
Cívka - upevnění Šroub dotahovaný prsty
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV210A
EV220A
EV310A
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AB012D
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] DC 5 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ AB012D
Velikost pohonu 9 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality