Shows 5 product(s)
Cívka solenoidu, AB230C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, AB024C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, AB024D, Štítek DIN, Multi balení
Cívka solenoidu, Typ: AB024D, Hodnoceníkrytí IP: IP00, Připojení cívky: Štítek DIN, Velikost pohonu: 9 mm
Cívka solenoidu, AB110C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, AB012D, Štítek DIN, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00